Vykurovacie káble, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 74.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
140F0222
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne
Hmotnosť s obalom | 3.818 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
Hmotnosť s obalom | 3.818 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
Certifikačná spoločnosť |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Dĺžka kábla [m] | 74 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hĺbka obalu [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | XLPE |
Kábel na bubne | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 36.1 |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
CE UkrTEST EAC |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 35 mm |
Použitie |
Sport fields Floor heating Cold store |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Priemer kábla [mm] | 5.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIbasic™ 20S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 1465 W |
Výstup kábla [W/m] | 20 W/m |
Výška obalu [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 386 mm |
Certifikačná spoločnosť |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Dĺžka kábla [m] | 74 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hĺbka obalu [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | XLPE |
Kábel na bubne | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 36.1 |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
CE UkrTEST EAC |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 35 mm |
Použitie |
Sport fields Floor heating Cold store |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Priemer kábla [mm] | 5.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIbasic™ 20S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 1465 W |
Výstup kábla [W/m] | 20 W/m |
Výška obalu [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 386 mm |