7DP-003852-000117374

137L0318

NXP00385-A2H1SSV-A1A3000000+QGLM+FL28+APFIFF20+DPAP+DLSK
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný striedač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Slovenčina
Konštrukcia 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP00385-A2H1SSV-A1A3000000+QGLM+FL28+APFIFF20+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 19.5 kg
Hmotnosť bez obalu 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253473321

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0038 38 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 2 IP21/NEMA1
Úrovne emisií EMC H IEC61800-3
Brzdný striedač 1 Integrovaný brzdný striedač
Elektrická modifikácia S Štandard. 6-impulz. s tlmivkou
Modifikácie karty V- Priame prip. s lakov. kartami
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLM Metr. plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL28 FW j.; UK, HU, DE, RO, SK;V.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLSK Slovenčina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikácia +APFIFF20 Apl. ovlád. žeriava NXP, NXI
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR06 Konštrukcia 06
Menovitý výkon 18K 18,5 kW/25 HP
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-003852
Typový kód, časť 2 -000117374
Text predaja FR0600385-2H
Kód modelu 01 NXP00385-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A1A3000000+QGLM
Kód modelu 03 +FL28
Kód modelu 04 +APFIFF20
Kód modelu 05 +DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 18.5
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 19.5
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 18,5
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 15
Rozmery Š × V × H [mm] 195X557X237
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 38
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 31
Katalóg výrobkov GLBL Globálne (štandardne)
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DP-003852
Skontrolovať úplnosť OK
Vlastné ID +BM26
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality