7DP-065050-000100626

137H2220

NXP06505-A0N1NSG-A1A2000000+FL24+DLCZ
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 650 A,IP00
Alfanumerický displej
žiadna ochrana EMC
Integrovaný brzdný striedač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Čeština
Konštrukcia 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP06505-A0N1NSG-A1A2000000+FL24+DLCZ

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 211 kg
Hmotnosť bez obalu 210 kg
Volume 0 l
EAN 5715253387888

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0650 650 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 0 IP00
Úrovne emisií EMC N žiadna ochrana EMC
Brzdný striedač 1 Integrovaný brzdný striedač
Elektrická modifikácia N 6-pulzný bez tlm. - náh. jedn.
Modifikácie karty G- Prip. vlákna+lak.doska PCB
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGNO Žiadny plech pre vodiče
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL24 FW j.; UK, EE, PL, CZ, DE;S.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLCZ Čeština
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikácia +A000 Bez špec. aplikácie
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT schválenie RCM N16307
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR11 Konštrukcia 11
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-065050
Typový kód, časť 2 -000100626
Text predaja FR1106505-0N
Kód modelu 01 NXP06505-A0N1NSG-
Kód modelu 02 A1A2000000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DLCZ
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 210
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 211
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 355
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 315
Rozmery Š × V × H [mm] 709X1206X503
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 650
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 590
Katalóg výrobkov GLBL Globálne (štandardne)
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Stock Code 7DP-065050
Skontrolovať úplnosť OK
Vlastné ID +BM26
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality