7DP-103050-000009001

136L2135

NXP10305-A0N0HSG-A1A2000000

NXP10305-A0N0HSG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
žiadna ochrana EMC
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
2 x konštrukcia 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP10305-A0N0HSG-A1A2000000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 338.4 kg
Hmotnosť bez obalu 325.4 kg
Volume 1551.42 l
EAN 5710108787110

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 1030 1 030 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 0 IP00
Úrovne emisií EMC N žiadna ochrana EMC
Brzdný striedač 0 Bez brzdy
Elektrická modifikácia H Št.6-p.,bezACtlmivky,s DCprip.
Modifikácie karty G- Prip. vlákna+lak.doska PCB
Prepravné balenie +GSWP Drevený obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGNO Žiadny plech pre vodiče
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL22 FW j.; UK, FR, IT, ES, PT;Z.E.
Úroveň dokumentácie +DPAP Papierové návody
Voľba jazyka dokumentácie +DLUK Angličtina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +A000 Bez špec. aplikácie
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR12 2 x konštrukcia 10
Menovitý výkon 560 560 kW/750 HP
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-103050
Typový kód, časť 2 -000009001
Text predaja FR1210305-0N
Kód modelu 01 NXP10305-A0N0HSG-
Kód modelu 02 A1A2000000
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 246
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 247
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 560
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 500
Rozmery Š × V × H [mm] 2X(500X1165X506)
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 1030
Trvalý prúd (HO) [A] 920
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kód tovaru, 1. časť 7DP-103050-117B5E
Stock Code 7DP-103050
Skontrolovať úplnosť OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 476
Help Counter 1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality