7DP-000352-000027391

135X8857

NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000

NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný striedač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konštrukcia 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6 kg
Hmotnosť bez obalu 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108451639

VACON NX_

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina NXP NXP – produktový rad
Prispôsobený pohon +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanická modifikácia S Štand. vzduchom chladený menič
Sieťové napätie 5- 380 – 500 V AC
Prúd 0003 3 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Konštrukcia 2 IP21/NEMA1
Úrovne emisií EMC H IEC61800-3
Brzdný striedač 1 Integrovaný brzdný striedač
Elektrická modifikácia S Štandard. 6-impulz. s tlmivkou
Modifikácie karty S- Priame pripojenie/štandardné
Prepravné balenie +GSCB Kart. škatuľa ako prepr. obal
+W Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť štítka priechodky +QGLC Palcový plech pre vod.
Rozširovací slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Rozširovací slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Rozširovací slot C 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot D 00 Žiadna možnosť
Rozširovací slot E 00 Žiadna možnosť
Jazykový balík firmvéru +FL22 FW j.; UK, FR, IT, ES, PT;Z.E.
Úroveň dokumentácie +DQCK Stručná príručka, prír. použ.
Voľba jazyka dokumentácie +DLUK Angličtina
Firmvér systému +FNP02 Softvér systému NXP
Softvérová licencia NONE žiadna softvérová licencia
Aplikačný softvér +A000 Bez špec. aplikácie
Súbor parametrov NONE žiadne
Predv. hod. parametrov motora +LS50 Predv. frekvencia motora 50 Hz
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Špeciálna štruktúra BoM +SPC0 Štandardná konfigurácia BoM
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie RCM +GACT
Námorné schválenie NONE bez námorného schválenia
Schválenie KC +GAKC Kórejské schválenie
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Oblasť -R00 Medzinárodné (-R00)
Veľkosť konštrukcie FR04 Konštrukcia 04
Menovitý výkon 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Identifikácia vedľajšieho radu NONE Obj. bežným zákazníkom
Customer specific power variat NONE Norm. menovitý výkon
Typový kód, časť 1 7DP-000352
Typový kód, časť 2 -000027391
Text predaja FR0400035-2H
Kód modelu 01 NXP00035-A2H1SSS-
Kód modelu 02 A1A2000000
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 5
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 6
Výkon mot. pri níz. preť. [kW] 1.1
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 0.75
Rozmery Š × V × H [mm] 128X292X190
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 3.3
Trvalý prúd (HO) [A] 2.2
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kód tovaru, 1. časť 7DP-000352-116L94
Stock Code 7DP-000352
Skontrolovať úplnosť OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality