135U9175
VACON0020-3L-0011-2+QPES+DLSK
Frequency Converter
VACON0020-3L-0011-2+QPES+DLSKMI03-0011-2+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fázový AC vstup, 208 – 240 V AC
11 A, IP20, Trieda EMC 4
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 je kompaktný a vybavený programovacími funkciami, ktoré z neho
robia jeden z najjednoduchšie prispôsobiteľných meničov pre aplikácie
OEM, aké sú momentálne k dispozícii.
VACON® 20 má integrovanú funkciu PLC podľa normy IEC 61131-1, ktorá
používateľovi prináša úspory nákladov.
OEM alebo výrobca strojov môže jednoducho zmeniť softvérovú logiku
meniča a prispôsobiť ho svojim potrebám riadenia. Menič VACON® 20
podporuje širokú škálu pripojení prostredníctvom zbernice, čo umožňuje
efektívnu integráciu stroja, eliminuje potrebu externých brán zbernice a
paralelných I/O pripojení.
Pomocou voliteľného kopírovacieho modulu je možné kopírovať konfigurácie
parametrov do meniča VACON® 20 počas fázy inštalácie bez potreby
sieťového napájania – šetrí tak čas a námahu.