70-AC3L00094W03A121BM25-00057080

134X9383

VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-fázový AC vstup, 380 – 480 V AC
9 A, IP20, Trieda EMC 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.05 kg
Hmotnosť bez obalu 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108155490

Vacon 0010/20

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Produktová skupina VACON Vacon
Produktový rad 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prispôsobené +BM25 Produkt Vacon0020
Regionálne -R00 Medzinárodné
Vstup -3L 3-fázový AC vstup
Napätie -4 380 – 480 V AC
Prúd -0009 9 A
ÚDAJE O NAPÄTÍ 9 AMP
Výber API +SM20 API pre Vacon0020
Prídavná karta so slotom E +SE00 Žiadna možnosť
Montáž -DM Modul meniča
Stupeň krytia +IP20 IP20
Úroveň EMC +EMC2 Trieda EMC 2
Príslušenstvo konštrukcie A +QPES Súprava PE plechu
Príslušenstvo konštrukcie B +Q000 Žiadna dodatočná možnosť
Jazyk dokumentácie +DLUK Angličtina
Úroveň dokumentácie +DQCK Stručná príručka
Jazyk štítka +LLUK Angličtina
SW balík +F0107 Softvérový balík VACON 20
Aplikácia +A0000 Bez špec. aplikácie
Brzda +DBIN DBIN
Jednotky displeja +LSSI Metrické jednotky merania
Nastavenie 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Sada parametrov +L0000 Žiadna sada parametrov
Prepravné balenie +GSCB Kartónová krabica ako pr. bal.
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL
Schválenie CE +GACE Schválenie CE
Schválenie C-tick +GACT Schválenie C-Tick
Schválenie KC +GAKC Schválenie KC
Štandardná záruka +WT01 12/18 mesiacov
Konštrukčná veľkosť MI03 MI03
Typový kód, časť 1 70-AC3L00094W03A121BM25
Typový kód, časť 2 -00057080
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0009-4
Kód modelu 03 +EMC2+QPES
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Salestext MI03-0009-4+IP20+EMC2
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 1.3
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 1.68
Výkon mot. pri vys. preť. [kW] 4
Rozmery Š × V × H [mm] 100 X 255 X 109
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 2.4
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Help Counter 1
PREDPONA AKO ČASŤ SKLAD. KÓDU 70- PREDPONA PRE VXS020
TYP KONŠTRUKCIE VXS020 A Typ konštrukcie A
Recommended Plant ERR01
Skontrolovať úplnosť OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality