FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7971

Frekvenčný menič
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové 200 – 240 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť: K1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.14 kg
Hmotnosť bez obalu 2.71 kg
Objem 16.53 l
EAN 5710108040222

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Napätie T2 Trojfázové 200 – 240 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H2 EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AL Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť K1 K1
Typový kód, časť 1 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAL
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 2.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 10.9
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 6.8
Strata výk. pri vys. preť. [W] 76.1
kVA 2.7
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 1.5
Výška [mm] 210
Šírka bez doplnkov C [mm] 75
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality