IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
132L6112
iC2-30, Frekv. menič chlad. vzduchom
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Otvorený typ
C1, Bez brzdného striedača
Konštrukčná veľkosť: MA02c
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
Tento kompaktný univerzálny menič je ideálny pre široký a rozmanitý
rozsah priemyselných aplikácií a aplikácií HVAC. Funguje bezkonkurenčne
spoľahlivo aj v komplexných aplikáciách. iC2-Micro poskytuje
používateľskú prívetivosť, kondenzovanú funkčnosť a jednoduché uvedenie
do prevádzky – to všetko vo výkonnom kompaktnom balíku.