IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

132L6109

iC2-30, Frekv. menič chlad. vzduchom
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Otvorený typ
C3, Bez brzdného striedača
Konštrukčná veľkosť: MA02a
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.3 kg
Hmotnosť bez obalu 1.6 kg
Objem 0 l
EAN 5714853456529

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Produktový rad IC2-30 iC2-30
Typ výrobku FA Frekv. menič chlad. vzduchom
Fáza 1N 1~
Napájacie napätie 02 200-240 V AC
Menovitý prúd -09A6 9.6 A
Trieda ochrany E20 IP20/Otvorený typ
Úroveň EMC F4 C3
Brzdný striedač +ACXX Bez brzdného striedača
Produktový rad +DAMI iC2-Micro
ID balíka súboru prispôsobenia +EAXXXXXX Bez prispôsobenia
ID softvéru výrobku +ECXXX Posledná vydaná verzia
Konštrukčná veľkosť MA02A MA02a
Menovitý výkon 2K2 2.2 kW/3 HP
Typový kód, časť 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Typový kód, časť 2 -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Kód modelu 02 +ACXX
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 1.6
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality