FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Frekvenčný menič
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW/1,0 HP, Jednofázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M1-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.51 kg
Hmotnosť bez obalu 1.1 kg
Objem 4.612 l
EAN 5702427357464

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Micro Drive FC-
Séria fr. men. Micro 051 51
Menovitý výkon PK75 0,75 kW/1,0 HP
Fáza S Jednofázové
Sieťové napätie 2 200 – 240 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H3 RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť M1 M1-RÁM
Typový kód, časť 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Katalóg_poduktov_radu_FC051 NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 1.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a