LCP FOR FC101

132B0200

Miestny ovládací panel s jednoduchou obsluhou pre VLT® HVAC Basic Drive. Systém ponuky s dobrou struktúrou zarucuje rýchle uve
denie do prevádzky a jednoduchý prístup k výkonným funkciám s úsporou casu, energie a nákladov.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.086 kg
Hmotnosť bez obalu 0.078 kg
Volume 0.1 l
EAN 5710107608058

SPARE PARTS FC 101 SERIES

FC_Rad_FC100 HVAC Kaskáda - základna verzia
HVAC Štandard
(803) Compressor Drive f. DCC
(150) Trane

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

FCM_Konektor_displeja (AX) No options
FCM_Produktový_rad Rad FCM
FCM_VLT_rad (106) VLT DriveMotor
Power Rating 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Enclosure IP00/šasi
IP20
IP21
IP20/šasi
FC_Rad_FC100 HVAC Kaskáda - základna verzia
HVAC Štandard
(803) Compressor Drive f. DCC

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Možnosti Žiadna možnosť
Power Size 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Séria (106) 106
Veľkosť rámu MH2
MH1
MH3

Options

Options Control related options

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality