131U7300
FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW/0,5 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Žiadna brzda,
Kompl. malý sam. stojaci, Žiadne konzoly,
Metrické závity, (E) Moto. st. serv. spínača,
S konektorom displeja
Menič VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletný menič určený na decentralizovanú montáž. Dá sa namontovať na stroj/stenu, v blízkosti motora alebo priamo na motor. Decentralizovaný dizajn znižuje potrebu centrálnych ovládacích panelov a nie sú potrebné priestorovo náročné rozvádzače riadenia motora. Okrem toho sa výrazne znižuje potreba dlhých tienených káblov motora.