FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9860

Frekvenčný menič
FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW/60 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, IP20/op. doska rámu
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: H8
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 52.5 kg
Hmotnosť bez obalu 52.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089284

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 101 101
Menovitý výkon P45K 45 kW/60 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 2 200 – 240 V AC
Konštrukcia P20 IP20/op. doska rámu
RFI filter H3 RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie H8 H8
FC_Prehľad_produktov_100 GLBL Globálny(Standard)
Typový kód, časť 1 FC-101P45KT2P20H3XXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 52
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 52.3
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-101P45KT2P20H3XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality