131H5245
Frekvenčný menič
FC-202P37KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
37 kW/50 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Brzd. stried. + bezp. zas.
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B4
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič Danfoss VLT® AQUA Drive je určený pre aplikácie s vodou a odpadovou vodou. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje menič VLT® AQUA Drive najnižšie celkové náklady v aplikáciách s vodou a odpadovou vodou.