FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H2825

Frekvenčný menič
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 kW/60 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Zdieľ. záť.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: C3
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 38.24 kg
Hmotnosť bez obalu 36.89 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427531079

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P45K 45 kW/60 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 380 – 500 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania D Zdieľ. záť.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie C3 C3
Typový kód, časť 1 FC-302P45KT5E20H1BGC
Typový kód, časť 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (vys. preťa.) [kW] 45
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 55
Výška [mm] 550,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 308,0
Hĺbka [mm] 333,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1083
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1083
Strata výk. pri vys. preť. [W] 891
Strata výk. pri vys. preť. [W] 891
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 106
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 117
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 105
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 116
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 90
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 135
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 80
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 120
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 38.24
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 36.89
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-302P45KT5E20H1BGC
Kód modelu 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality