FC-102P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F9937

FC-102P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P55K) 55 kW/75 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: C3
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 37.1 kg
Hmotnosť bez obalu 36.8 kg
Objem 228.095 l
EAN 5702427500457

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P55K (P55K) 55 kW/75 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie C3 C3
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P55KT4E20H1XXX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 55
Výška [mm] 550,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 308,0
Hĺbka [mm] 333,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1083
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1083
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 106
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 117
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 105
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 116
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 36.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 36
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P55KT4E20H1XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality