FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3243

Frekvenčný menič
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW/25 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Brzd. stried. + bezp. zas.
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B1
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 22.54 kg
Hmotnosť bez obalu 21.59 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427428928

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P18K 18,5 kW/25 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie U Brzd. stried. + bezp. zas.
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie B1 B1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P18KT4E55H1UGC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 18.5
Výška [mm] 494,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 243,0
Hĺbka [mm] 261,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 261,0
kVA 26
Strata výk. pri nor. preť. [W] 465
Strata výk. pri nor. preť. [W] 465
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 37.5
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 41.2
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 34
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 37.4
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 22.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 22.1
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P18KT4E55H1UGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality