FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3086

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Brzd. stried. + bezp. zas.
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A5
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 11.83 kg
Hmotnosť bez obalu 11.21 kg
Objem 52.36 l
EAN 5710107065851

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AQUA Drive FC-
Séria 202 202
Menovitý výkon P4K0 4,0 kW/5,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie U Brzd. stried. + bezp. zas.
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A5 A5
Typový kód, časť 1 FC-202P4K0T4E55H1UGC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC_Prehľad_produktov_200 NO_VIEW Nezobrazuje
Výkon 150 % (vys. preťa.) [kW] 4
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 4
Výška [mm] 420,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 200,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Strata výk. pri vys. preť. [W] 124
Strata výk. pri vys. preť. [W] 124
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 10
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 11
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 8.2
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 9.02
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 10
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 15
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 8.2
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 12.3
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 11.83
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 11.21
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-202P4K0T4E55H1UGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality