FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9883

Frekvenčný menič
FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
45 kW/60 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, IP21/Typ 1 op. doska
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: C2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P45KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 61.9 kg
Hmotnosť bez obalu 61.3 kg
Objem 0 l
EAN 5702427389939

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P45K 45 kW/60 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 2 200 – 240 V AC
Konštrukcia P21 IP21/Typ 1 op. doska
RFI filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie C2 C2
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P45KT2P21H2XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 45
Výška [mm] 780,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 370,0
Hĺbka [mm] 332,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 332,0
kVA 61.2
Strata výk. pri nor. preť. [W] 1636
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 170
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 187
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 63.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 63.6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P45KT2P21H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality