FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Frekvenčný menič
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A5
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 11.98 kg
Hmotnosť bez obalu 11.36 kg
Objem 59.024 l
EAN 5702427172289

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P4K0 4,0 kW/5,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 380 – 500 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie A5 A5
Typový kód, časť 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 4
Výška [mm] 420,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 200,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Strata výk. pri vys. preť. [W] 124
Strata výk. pri vys. preť. [W] 124
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 10
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 16
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 8.2
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 13.1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 11.98
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 11.36
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality