FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXA0BXXXXXXD0

130B7941

FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75 kW/1,0 HP, 380 – 480VAC (trojfázové),
Štd. čierna IP66/NEMA4X, RFI trieda A1/C2,
Br. stried. + mech. brzda,
Kompl. malý sam. stojaci, 40 mm konzoly,
Metrické závity, (E) Moto. st. serv. spínača,
S konektorom displeja

Kód modelu: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.1 kg
Hmotnosť bez obalu 9.8 kg
Objem 0 l
EAN 5710107948710

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCD VLT® Decentral Drive FCD
Séria VLT 302 302
Menovitý výkon PK75 0,75 kW/1,0 HP
Sieťové napätie T4 380 – 480VAC (trojfázové)
Kryt B66 Štd. čierna IP66/NEMA4X
Filter RFI H1 RFI trieda A1/C2
Brzda S Br. stried. + mech. brzda
Konfigurácia hardvéru 1 Kompl. malý sam. stojaci
Konzoly F 40 mm konzoly
Závity M Metrické závity
Možnosť spínača F (E) Moto. st. serv. spínača
Displej C S konektorom displeja
Zástrčky senzora E Priama montáž 4xM12
Zástrčka motora X Žiadna zástrčka motora
Sieťová zástrčka X Žiadna sieťová zástrčka
Zástrčka Fieldbus X Žiadna zástrčka fieldbus
Rezervované X Rezervované
Možnosť A AX Žiadna možnosť fieldbus
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
Rezervované pre SW XXXXX Rezervované pre SW
Možnosť D DX Žiadna možnosť
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, časť 1 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Typový kód, časť 2 AXBXXXXXXDX
FCD_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 10.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 9.8
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Kód modelu 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality