Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.601 kg
Hmotnosť bez obalu 3.038 kg
Objem 6.186 dm3
EAN 5710107576814

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Napájania karta režimu prepín.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 22 KW
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov 22 KW
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI Námorné, spevnené RFI A2 (C3)
Fáza (T) Trojfázové
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon (P18K) 18,5 kW/25 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filter RFI (H5) Nám. použitie bez. EMC.
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon 22 kW/30 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality