Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.6 kg
Hmotnosť bez obalu 3.037 kg
Objem 6.13 dm3
EAN 5710107576838

Printed Circuit Board (PCA)

Zostavy plošných spojov Napájania karta režimu prepín.

SPARE PARTS FC 100 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov (P15K) 15 KW / 20 HP
Kategória DrivePro Náhradný diel kufríka
Odporúčaný náhradný diel
Náhradný diel
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 525 - 690 VAC*
FC_Počet_fáz Trojfázový
FC_Rozsah_výkonov (P15K) 15 KW / 20 HP
Konštrukčná veľkosť B2
RFI Filter RFI filter pre lode bez EMC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filter RFI Námorné, spevnené RFI A2 (C3)
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon (P11K) 11 kW/15 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filter RFI (H5) Nám. použitie bez. EMC.
Fáza (T) Trojfázové
Konštrukčná veľkosť B2
Menovitý výkon 15 kW/20 HP
Sieťové napätie (7) 525 – 690 V AC *

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality