Montážna súpr. LCP s grafic. LCP102, 3m
130B1113
Súprava obsahuje grafický LCP, upevnovacie prvky, 3 m kábel a tesnenie.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Súprava obsahuje grafický LCP, upevnovacie prvky, 3 m kábel a tesnenie.
Hmotnosť s obalom | 0.6 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Hmotnosť s obalom | 0.6 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Séria | 321 |
VLT Séria | 321 |
Enclosure |
IP20 IP21 IP21/Typ1, zadný plech IP20/šasi |
FC_Ovládaci_panel | Bez ovládacieho panelu |
Enclosure |
IP20 IP21 IP21/Typ1, zadný plech IP20/šasi |
FC_Ovládaci_panel | Bez ovládacieho panelu |
Enclosure |
IP20 IP21 IP21/Typ1, zadný plech IP20/šasi |
LCP | (X) Žiadny miest. riad. panel |
Enclosure |
IP20 IP21 IP21/Typ1, zadný plech IP20/šasi |
LCP | (X) Žiadny miest. riad. panel |
Options | Control related options |
Options | Control related options |