Scroll compressor, LLZ015T4LQ9A
121L9536
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Hmotnosť s obalom | 45.63 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 42 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540807 |
Hmotnosť s obalom | 45.63 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 42 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540807 |
Celková výška [mm] | 485 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Description | LLZ015T4A |
Dĺžka [mm] | 232 mm |
Ekonomizér | ÁNO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 88.5 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 15 A |
Množstvo balenia | 12 |
Model number | LLZ015T4LQ9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 4.54 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 4.7 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -40 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Osvedčenie |
CE UKCA CCC UL |
Plnenie oleja [l] | 1.62 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Poznámka k montáži | Pripojovacia súprava typu Rotolock pre sanie, armatúry ekonomizéra a výtlaku s tesneniami, maticami a objímkami. |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 184 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 9.6 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | LLZ015 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovací ventil kvapaliny | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Vstrekovanie kvapaliny | ÁNO |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 135 °C |
Vysoký bočný TS Min | -40 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | Žiadny |
Výška ekonomizéra [mm] | 381.7 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 309 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 458 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 83.5 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0SR7510D-2 |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka [mm] | 232 mm |
Celková výška [mm] | 485 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Description | LLZ015T4A |
Dĺžka [mm] | 232 mm |
Ekonomizér | ÁNO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 88.5 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 15 A |
Množstvo balenia | 12 |
Model number | LLZ015T4LQ9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 4.54 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 4.7 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -40 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Osvedčenie |
CE UKCA CCC UL |
Plnenie oleja [l] | 1.62 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie LT |
Poznámka k montáži | Pripojovacia súprava typu Rotolock pre sanie, armatúry ekonomizéra a výtlaku s tesneniami, maticami a objímkami. |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 184 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 9.6 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | LLZ015 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovací ventil kvapaliny | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Vstrekovanie kvapaliny | ÁNO |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 135 °C |
Vysoký bočný TS Min | -40 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | Žiadny |
Výška ekonomizéra [mm] | 381.7 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 309 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 458 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 83.5 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0SR7510D-2 |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka [mm] | 232 mm |