Scroll compressor, MLZ076T4LC9A
121L8655
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 47 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 45.18 Kg |
Volume | 0.18 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675673 |
Hmotnosť s obalom | 47 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 45.18 Kg |
Volume | 0.18 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675673 |
Celková výška [mm] | 545 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ076T4A |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 140 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MLZ076T4LC9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] | 1.13 |
Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] | 1.11 |
Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] | 1.1 |
Osvedčenie |
CE UKCA UL |
Plnenie oleja [l] | 2.66 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 185 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 19.2 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | MLZ076A |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 7/8 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 369 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 518 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 162.43 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0SR6167B-3 |
Štandardná montáž | ODF |
Celková výška [mm] | 545 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Description | MLZ076T4A |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 140 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MLZ076T4LC9A |
Montáž skla | Závitový |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] | 1.13 |
Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] | 1.11 |
Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] | 1.1 |
Osvedčenie |
CE UKCA UL |
Plnenie oleja [l] | 2.66 L |
Port merača NT | Žiadny |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu |
Chladenie MT Chladenie HT |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami a objímkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 185 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 215PZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 19.2 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | MLZ076A |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 53 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 7/8 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | Žiadny |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška pripojenia sania [mm] | 369 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 518 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 162.43 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 0SR6167B-3 |
Štandardná montáž | ODF |