Scroll compressor, MLZ021T5LP9A

121L8635

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 34.01 Kg
Hmotnosť bez obalu 30.84 Kg
Volume 0.16 Cubic.mtr
EAN 5702428675772

 

Celková výška [mm] 412 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Description MLZ021T5A
Ekonomizér Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farba Modrý
Formát balenia Jednodielne balenie
Frekvencia [Hz] 50
Fáza 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Konfiguračný kód Kusový
LRA 97 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Množstvo balenia 1
Model number MLZ021T5LP9A
Montáž skla Závitový
Napájanie kompresora [V] 220-240/1/50
Napätie kondenzátora A [V] 370 V
Napätie kondenzátora B [V] 330 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Náplň chladiva [kg] [Max] 3.63 kg
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 230 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 207 V
Ochrana motora Interná ochrana proti preťaženiu
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] 0.69
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové kompresory [Ohm] 1.51
Osvedčenie CE
UKCA
UL
Plnenie oleja [l] 1.06 L
Port merača NT Žiadny
Port merača VT Žiadny
Použitie segmentu Chladenie MT
Chladenie HT
Počet štartov za hodinu [Max] 12
Prepravná montáž Montážna súprava s priechodkami a objímkami
Prepravné pokyny Návod na montáž
Prepravný olej Prvotná olejová náplň
Priemer [mm] 165 mm
Pripojenia napájania Plochý
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktová skupina Hermetic compressors
Referencia oleja 215PZ
Regulácia výkonu Pevná rýchlosť
RLA 16 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] 2900 rpm
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Suction connection material -
Technológia Špirálový
Trieda ochrany IP IP22
Typ MLZ021A
Typ oleja POE
Typ prípoja Spájkované
UK RoHS compliance Out of scope
Uťahovací moment skla [Nm] 53 N-m
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia sania [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] 1/2 in
Viskozita [cP] 46 cP
Vstrekovanie kvapaliny Nie
Vyrovnávanie oleja Žiadny
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 230 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 253 V
Výkon kondenzátora A 70 µF
Výkon kondenzátora B 145-175 µF
Výpust oleja 1/4'' kalíškový spoj
Výška pripojenia sania [mm] 250 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm] 379 mm
Zdvihový objem [cm3] 46.21 cm³
Značková technika Špirálový kompresor
Číslo nákresu 0XC6300B-1
Štandardná montáž ODF

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality