Scroll compressor, MLZ021T4LP9A

121L8632

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 33.32 Kg
Hmotnosť bez obalu 30.84 Kg
Volume 0.05 Cubic.mtr
EAN 5702424060725

 

Celková výška [mm] 412 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Description MLZ021T4A
Ekonomizér Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Farba Modrý
Formát balenia Priemyselný balík
Frekvencia [Hz] 50/60
Fáza 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Konfiguračný kód Kusový
LRA 45 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Množstvo balenia 12
Model number MLZ021T4LP9A
Montáž skla Závitový
Napájanie kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 3.63 kg
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] 460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motora Interná ochrana proti preťaženiu
Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] 4.66
Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] 3.42
Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] 4.66
Osvedčenie CE
UKCA
UL
Plnenie oleja [l] 1.06 L
Port merača NT Žiadny
Port merača VT Žiadny
Použitie segmentu Chladenie MT
Chladenie HT
Počet štartov za hodinu [Max] 12
Prepravná montáž Montážna súprava s priechodkami a objímkami
Prepravné pokyny Návod na montáž
Prepravný olej Prvotná olejová náplň
Priemer [mm] 165 mm
Pripojenia napájania Plochý
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktová skupina Hermetic compressors
Referencia oleja 215PZ
Regulácia výkonu Pevná rýchlosť
RLA 6.1 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP dossier no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Suction connection material -
Technológia Špirálový
Trieda ochrany IP IP22
Typ MLZ021A
Typ oleja POE
Typ prípoja Spájkované
UK RoHS compliance Out of scope
Uťahovací moment skla [Nm] 53 N-m
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia sania [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] 1/2 in
Viskozita [cP] 46 cP
Vstrekovanie kvapaliny Nie
Vyrovnávanie oleja Žiadny
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] 506 V
Výpust oleja 1/4'' kalíškový spoj
Výška pripojenia sania [mm] 250 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm] 379 mm
Zdvihový objem [cm3] 46.21 cm³
Značková technika Špirálový kompresor
Číslo nákresu 0XC6300B-1
Štandardná montáž ODF

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality