Scroll compressor, SH240A4ABF
120H0299
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 112.35 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Hmotnosť s obalom | 112.35 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Celková výška [mm] | 653 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R410A |
Description | SH240-4 |
Dĺžka obalu [mm] | 470 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
Hmotnosť balenia [kg] | 116 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 215 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | SH240A4ABF |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 21 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13.5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 28.5 L |
Nízky bočný TS Max | 52 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Elektronický ochranný modul, 110/240 V |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.7 Ohm |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 6.1 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s pevnými priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný modul | Elektronický ochranný modul namontovaný vo svorkovnici |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 318 mm |
Pripojenia napájania | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160SZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Reverse rotation protection | Elektronický modul |
RLA | 36.4 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 34.3 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Továrenský NT [bar] | 0 bar |
Továrenský VT [bar] | 0 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | SH240 |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4 N-m |
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm] | 35 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 2-1/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 2.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška obalu [mm] | 698 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 302 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 618 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 227.6 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8556208 |
Štandardná montáž | ODF |
Šírka obalu [mm] | 400 mm |
Celková výška [mm] | 653 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R410A |
Description | SH240-4 |
Dĺžka obalu [mm] | 470 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
Hmotnosť balenia [kg] | 116 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 215 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | SH240A4ABF |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 21 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13.5 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 28.5 L |
Nízky bočný TS Max | 52 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Elektronický ochranný modul, 110/240 V |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.7 Ohm |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 6.1 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s pevnými priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný modul | Elektronický ochranný modul namontovaný vo svorkovnici |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 318 mm |
Pripojenia napájania | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160SZ |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Reverse rotation protection | Elektronický modul |
RLA | 36.4 A |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 34.3 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Továrenský NT [bar] | 0 bar |
Továrenský VT [bar] | 0 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | SH240 |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4 N-m |
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm] | 35 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 2-1/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 2.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výpust oleja | 1/4'' kalíškový spoj |
Výška obalu [mm] | 698 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 302 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 618 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 227.6 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8556208 |
Štandardná montáž | ODF |
Šírka obalu [mm] | 400 mm |