Scroll compressor, SH161A4ALC

120H0024

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 73.69 Kg
Hmotnosť bez obalu 71.77 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702428675499

 

Celková výška [mm] 540 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R410A
Description SH161-4
Dĺžka obalu [mm] 1150 mm
Ekonomizér Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Farba Modrý
Formát balenia Priemyselný balík
Frekvencia [Hz] 50/60
Fáza 3
Hmotnosť balenia [kg] 582 kg
In scope of WEEE and contain batteries No
Konfiguračný kód Kusový
LRA 158 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC] 31 A
MCC 35 A
Množstvo balenia 8
Model number SH161A4ALC
Montáž skla Závitový
Montážny uťahovací moment [Nm] 15 N-m
Napájanie kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 7.9 kg
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] 460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] 414 V
Nízky bočný objem 13.6 L
Nízky bočný TS Max 55 °C
Nízky bočný TS Min -35 °C
Ochrana motora Interná ochrana proti preťaženiu
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] 0.83 Ohm
Osvedčenie CE
UL
UKCA
Plnenie oleja [l] 3.3 L
Port merača NT Schrader
Port merača VT Žiadny
Použitie segmentu Klimatizácia
Počet štartov za hodinu [Max] 12
Prepravná montáž Montážna súprava s priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami
Prepravné pokyny Návod na montáž
Prepravný olej Prvotná olejová náplň
Priemer [mm] 243 mm
Pripojenia napájania Skrutka 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor SH
Produktová skupina Hermetic compressors
Referencia oleja 160SZ
Regulácia výkonu Pevná rýchlosť
RLA 23.6 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP dossier no. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Skúšobný dif. [bar] [Max] 37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max] 33.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max] 48.7 bar
Suction connection material -
Technológia Špirálový
Továrenský NT [bar] 0 bar
Továrenský VT [bar] 0 bar
Trieda ochrany IP IP54 (s káblovou priechodkou)
Typ SH161
Typ oleja POE
Typ prípoja Spájkované
UK RoHS compliance Out of scope
Uťahovací moment skla [Nm] 50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] 2 N-m
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] 1 3/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce] 1 3/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] 7/8 in
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] 7/8 in
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávanie oleja 1-3/4'' Rotolock
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] 440 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] 506 V
Vysoký bočný objem 0.7 L
Vysoký bočný TS Max 150 °C
Vysoký bočný TS Min -35 °C
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] 3 N-m
Výška obalu [mm] 750 mm
Výška pripojenia sania [mm] 278 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm] 509 mm
Zdvihový objem [cm3] 151.7 cm³
Značková technika Špirálový kompresor
Číslo nákresu 8560003
Štandardná montáž ODF
Šírka obalu [mm] 950 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality