Scroll compressor, VZH044CGAMB
120G0358
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Hmotnosť s obalom | 37.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 27 Kg |
Volume | 0.682 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659288 |
Hmotnosť s obalom | 37.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 27 Kg |
Volume | 0.682 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659288 |
Celková výška [mm] | 421 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R410A R452B R454B |
Description | VZH044CGM |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 15 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 15.5 A |
Množstvo balenia | 6 |
Model number | VZH044CGAMB |
Montáž skla | Závitový |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 11 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 3.2 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.71 Ohms |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 1.41 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 164 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | POE46-RL46HB |
Regulácia výkonu | Invertor |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | VZH044 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 90 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výška pripojenia sania [mm] | 249 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 378 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 44.5 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8590076 |
Štandardná montáž | ODF |
Celková výška [mm] | 421 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R410A R452B R454B |
Description | VZH044CGM |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 15 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Gumená zátka |
Konfiguračný kód | Kusový |
Materiál pripojenia výtlaku | Meď |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 15.5 A |
Množstvo balenia | 6 |
Model number | VZH044CGAMB |
Montáž skla | Závitový |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 11 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 3.2 L |
Nízky bočný TS Max | 55 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.71 Ohms |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 1.41 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 164 mm |
Pripojenia napájania | Plochý |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | POE46-RL46HB |
Regulácia výkonu | Invertor |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Suction connection material | Meď |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP22 |
Typ | VZH044 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
Uhol pripojenia výtlaku [°] | 90 ° |
Uhol pripojenia sania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1/2 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1/2 in |
Viskozita [cP] | 46 cP |
Vstrekovanie kvapaliny | Nie |
Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 0.5 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výška pripojenia sania [mm] | 249 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 378 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 44.5 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8590076 |
Štandardná montáž | ODF |