Scroll compressor, VZH170CGAMA
120G0314
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Hmotnosť s obalom | 161.75 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536237 |
Hmotnosť s obalom | 161.75 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536237 |
Celková výška [mm] | 672 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R410A R452B R454B |
Description | VZH170CGM |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 58.5 A |
Množstvo balenia | 4 |
Model number | VZH170CGAMA |
Montáž skla | Závitový |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 21 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 29.9 L |
Nízky bočný TS Max | 51 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.05 Ohm |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 7.7 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 318 mm |
Pripojenia napájania | Skrutka 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160SZ |
Regulácia výkonu | Invertor |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP dossier no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP dossier product name | VZH170 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | VZH170 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 2.9 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška pripojenia sania [mm] | 321 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 637 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 170.2 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8551202 |
Štandardná montáž | ODF |
Celková výška [mm] | 672 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R410A R452B R454B |
Description | VZH170CGM |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 58.5 A |
Množstvo balenia | 4 |
Model number | VZH170CGAMA |
Montáž skla | Závitový |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 21 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
Nízky bočný objem | 29.9 L |
Nízky bočný TS Max | 51 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Ochrana motora prostredníctvom frekvenčného meniča |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.05 Ohm |
Oil level switch port | No |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 7.7 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Klimatizácia |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Priemer [mm] | 318 mm |
Pripojenia napájania | Skrutka 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160SZ |
Regulácia výkonu | Invertor |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP dossier no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP dossier product name | VZH170 |
Suction connection material | - |
Technológia | Špirálový |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | VZH170 |
Typ oleja | POE |
Typ prípoja | Spájkované |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2 N-m |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 5/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 1 1/8 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 528 V |
Vysoký bočný objem | 2.9 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška pripojenia sania [mm] | 321 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 637 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 170.2 cm³ |
Značková technika | Špirálový kompresor |
Číslo nákresu | 8551202 |
Štandardná montáž | ODF |