Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05E
114X7070
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Hmotnosť s obalom | 96 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 77 Kilogram |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562270 |
Hmotnosť s obalom | 96 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 77 Kilogram |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562270 |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
Aplikácie | MBP |
Celková výška [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Compressor model | MLZ038T4 |
Description | OP-MSXM080MLW05E |
Dĺžka [mm] | 464 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | B3 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM080MLW05E |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 380 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Objem zberača [l] | 6.2 L |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 3 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Región | Európa |
RLA | 9.6 A |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Technológia | Špirálový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ kondenzátora | G7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
Typ relé preťaženia | LRE21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | W05 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 1.62 mm³ |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 120 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 64 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 44 dBA |
Šírka [mm] | 1105 mm |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
Aplikácie | MBP |
Celková výška [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Compressor model | MLZ038T4 |
Description | OP-MSXM080MLW05E |
Dĺžka [mm] | 464 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | B3 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM080MLW05E |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 380 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Objem zberača [l] | 6.2 L |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 3 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Región | Európa |
RLA | 9.6 A |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Technológia | Špirálový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ kondenzátora | G7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
Typ relé preťaženia | LRE21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | W05 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 1.62 mm³ |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 120 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 64 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 44 dBA |
Šírka [mm] | 1105 mm |