Optyma™ Plus, OP-MPBM014DPP00G
114X4122
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Hmotnosť s obalom | 65 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 49 Kilogram |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428564816 |
Hmotnosť s obalom | 65 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 49 Kilogram |
Volume | 407.88 Liter |
EAN | 5702428564816 |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Aplikácie | MBP |
Celková výška [mm] | 650 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | DPT14RA |
Description | OP-MPBM014DPP00G |
Dĺžka [mm] | 406 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | H1 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPBM014DPP00G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Objem zberača [l] | 1.3 L |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 365 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 4.4 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ kondenzátora | A7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | P00 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 365 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 0.39 L |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 25 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
Šírka [mm] | 941 mm |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Aplikácie | MBP |
Celková výška [mm] | 650 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | DPT14RA |
Description | OP-MPBM014DPP00G |
Dĺžka [mm] | 406 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | H1 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPBM014DPP00G |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Objem zberača [l] | 1.3 L |
Použitie segmentu | Stredný protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Priemer ventilátora [mm] | 365 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
RLA | 4.4 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Schválenie zberača | CE |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ kondenzátora | A7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | P00 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 365 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 0.39 L |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 25 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 51 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 31 dBA |
Šírka [mm] | 941 mm |