Optyma™ Plus, OP-LPOM168LLP02E
114X3486
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Hmotnosť s obalom | 228 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 166 Kilogram |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Hmotnosť s obalom | 228 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 166 Kilogram |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 966 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | LLZ034T4A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Dĺžka [mm] | 650 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 360 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Number of receivers | 1 |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 360 V |
Objem zberača [l] | 10 L |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 3 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 2 |
Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/4 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Schválenie zberača |
PED RoHS EAC |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Technológia | Špirálový |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ kondenzátora | J7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | P02 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 1.97 mm³ |
Vstrekovanie kvapaliny | ÁNO |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 68 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 48 dBA |
Šírka [mm] | 1835 mm |
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 966 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | LLZ034T4A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Dĺžka [mm] | 650 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 3 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komínový/mriežkový typ ventilátora | Mriežka |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napätie 50 Hz [V] | 360 V |
Napätie 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Number of receivers | 1 |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 360 V |
Objem zberača [l] | 10 L |
Použitie segmentu | Nízky protitlak |
Počet fáz (kompresor) | 3 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 2 |
Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/4 in |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Schválenie zberača |
PED RoHS EAC |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Technológia | Špirálový |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ kondenzátora | J7 |
Typ prípoja | SPÁJKA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | P02 |
Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500 mm |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Vnútorný objem kondenzátora | 1.97 mm³ |
Vstrekovanie kvapaliny | ÁNO |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 68 dBA |
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 48 dBA |
Šírka [mm] | 1835 mm |