Optyma™, SC15CNXN0
114F4502
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Hmotnosť s obalom | 21.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 20.6 Kg |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
Hmotnosť s obalom | 21.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 20.6 Kg |
Volume | 73.008 Liter |
EAN | 5702428566360 |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 296 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
Dĺžka [mm] | 451 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Použitie segmentu |
Nízky protitlak Stredný protitlak Univerzálny |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 55 W |
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 53 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ kondenzátora | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | N0 |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Šírka [mm] | 331 mm |
Aplikácie | LBP |
Celková výška [mm] | 296 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R290 |
Compressor model | SC15CNX |
Description | SC15CNXN0 |
Dĺžka [mm] | 451 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fáza | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | SC15CNXN0 |
Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Použitie segmentu |
Nízky protitlak Stredný protitlak Univerzálny |
Počet fáz (kompresor) | 1 |
Počet fáz (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorov | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 55 W |
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 53 W |
Technológia | Piestový |
Typ | Optyma™ N0 |
Typ kondenzátora | BG_4/5 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | N0 |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
Šírka [mm] | 331 mm |