BOCK, FX88/2735, Open Type Compressor
097B11518
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11518
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11518
Hmotnosť s obalom | 365.9 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 311.9 Kg |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578766 |
Hmotnosť s obalom | 365.9 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 311.9 Kg |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578766 |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 689 mm |
Chladivá |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Farba | Blue (standard) |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
Legacy BOCK ID | 11518 |
Length (mm) | 703 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX88/2735 |
Napájanie kompresora [V] | w/o motor |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Rad | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Technológia | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX88 |
Typ oleja | BOCKlub E55 |
Typové označenie | FX88/2735 |
Valec | 8 |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3 1/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 2 1/8 in |
Značka | BOCK |
Štandard schvaľovania | No |
Šírka [mm] | 646 mm |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 689 mm |
Chladivá |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Farba | Blue (standard) |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
Legacy BOCK ID | 11518 |
Length (mm) | 703 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX88/2735 |
Napájanie kompresora [V] | w/o motor |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Rad | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Technológia | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX88 |
Typ oleja | BOCKlub E55 |
Typové označenie | FX88/2735 |
Valec | 8 |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3 1/8 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 2 1/8 in |
Značka | BOCK |
Štandard schvaľovania | No |
Šírka [mm] | 646 mm |