Zapustená montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 805.00 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 8.5 Kilogram
Objem 66.338 Liter
EAN 5715162477472

 

Description In wall cabinet, width 805 mm
Materiál Pozinkovaná oceľ
Produktová skupina FH Cabinets
Rozsah hĺbky [mm] [max.] 145 mm
Rozsah hĺbky [mm] [min.] 108 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [max.] 675 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [min.] 585 mm
Typ Flush Mounted
Šírka [mm] 805 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality