Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

088X0003

Kompozitné potrubie 16 x 2 mm, 500m

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.104 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.104 Kg
Volume 0.487 Liter
EAN 5702420089270

 

Description Kompozitné potrubie 16 x 2 mm, 500m
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] 16 bar
Dĺžka [m] 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hrúbka steny [mm] 2 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál PE-RT/Hliník/PE-HD
Popis výrobku Kompozitné potrubie FH 16 x 2 mm, 500 m
Použitie Floor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.] 70 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 10 bar
Priemer potrubia [mm] 16 mm
Produktová skupina FH Pipes
Teplota prietoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Composite Pipes

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality