Priestorové termostaty, BasicPlus / BasicPlus2, Priestorový termostat, 230.0 V, Podomietková montáž

088U0610

Podlahový snímač FH-CWF 3 metre, Drôtové 230V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.084 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.081 Kg
Volume 0.561 Liter
EAN 5702420086576

 

Description Podlahový snímač FH-CWF 3 metre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Montáž Podomietková montáž
Napájacie napätie [V] 230 V
Produktová skupina Room Thermostats
Rozhrania Drôtové 230V
Trieda ochrany IP IP 30
Typ BasicPlus / BasicPlus2
Typ regulácie vykurovania Priestorový termostat
UNSPSC CODE 41112209

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality