Rozdeľovač FHF, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 8, 10 bar

088U0508

Rozdeľovač 8+8 Danfoss BIV

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.728 Kg
Hmotnosť bez obalu 4.728 Kg
Volume 4.442 Liter
EAN 5702420080871

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Rozdeľovač 8+8 Danfoss BIV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál Mosadz
Odvzdušňovací ventil Nie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] 8
Prednastavenie Áno
Prevádzková teplota [°C] [max.] 90 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 10 bar
Prietokomer Nie
Pripojenie ventilu Danfoss RA
Produktová skupina Manifold & Manifold Kits
Rozdielový tlak [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Skúšobný tlak [bar] 16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.] 90 °C
Typ Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality