Ovládacie prvky podlahového vykurovania, Danfoss Icon, Snímač rosného bodu, 24.0 V, Výstupné napätie [V] AC: 230, Počet výstupov: 0, Prívod

088U0251

Snímač rosného bodu CF-DS, Drôtové 24V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.053 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.053 Kg
Volume 0.116 Liter
EAN 5702425081897

 

App control enabled Nie
Description Snímač rosného bodu CF-DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Montáž Prívod
Napájacie napätie [V] 24 V
Pasuje do rámov spínačov Nie
Popis výrobku Snímač rosného bodu
Počet výstupov 0
Produktová skupina Floor Heating Controls
Rozhrania Drôtové 24V
Trieda ochrany IP IP 40
Typ Danfoss Icon
Typ regulácie vykurovania Snímač rosného bodu
Výstupné napätie [V] AC 230 V

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality