Vykurovacie káble, ECflex 18T, 18 W/m, 37.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
088L6043
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne
Hmotnosť s obalom | 2.848 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 2.82 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466224540 |
Hmotnosť s obalom | 2.848 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 2.82 Kilogram |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466224540 |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] |
|
Description | ECflex 18T 680W 230V 37m |
Dĺžka kábla [m] | 37 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hĺbka obalu [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | XLPE |
Kábel na bubne | Nie |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 77.7 |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] |
|
Polomer ohybu [mm] [min.] | 42 mm |
Použitie |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Priemer kábla [mm] | 6.9 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | ECflex 18T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 680 W |
Výstup kábla [W/m] | 18 W/m |
Výška obalu [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 386 mm |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] |
|
Description | ECflex 18T 680W 230V 37m |
Dĺžka kábla [m] | 37 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hĺbka obalu [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | XLPE |
Kábel na bubne | Nie |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 77.7 |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] |
|
Polomer ohybu [mm] [min.] | 42 mm |
Použitie |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
Priemer kábla [mm] | 6.9 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | ECflex 18T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 680 W |
Výstup kábla [W/m] | 18 W/m |
Výška obalu [mm] | 92 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 386 mm |