Snímač teploty, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

084Z8008

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.17 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.162 Kg
Volume 0.52 Liter
EAN 5702423079209

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dĺžka vložky [mm] 150 mm
Dĺžka vložky [palce] 5.91 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické pripojenie Angular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec a samica
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál ochrannej trubice AISI 316 Ti
Materiál procesného pripojenia Nehrdzavejúca oceľ
Materiál prípoja Nehrdzavejúca oceľ
Max. teplota okolia [°C] 125 °C
Max. teplota okolia [°F] 257 °F
Množstvo po formátoch balenia 12 pc
Odporový článok snímača [Ohm] 100
Počet svoriek [ks] 3 pc
Priemer ochrannej trubice [mm] 8 mm
Priemer ochrannej trubice [palce] 0.31 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec
Product Name Description Snímač teploty
Produktová skupina Sensors
Prvok snímača [ks] 1 pc
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Teplotný rozsah [°C] [max.] 200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerancia prvku snímača Trieda B
Typ MBT 5250
Typ procesného pripojenia G
Typ prvku snímača Pt
Typ prípoja G
Typ vložky Pevná
Typové označenie MBT 5250-0000-150-220
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 11
Veľkosť procesného pripojenia 1/2
Vložka snímača Vymeniteľný
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupný signál Ohm
Štandardné elektrické pripojenie EN 175301-803-A
Štandardné procesné pripojenie ISO 228-1-A
Štandardný prvok snímača EN 60751
Štandardný prípoj ISO 228

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality