Snímač hladiny kvapaliny, AKS 4100, Koaxiálna verzia

084H4510

Konštrukcia: Koaxiálna verzia, Zahrnuté súčasti: HMI s jazykom EN,DE,FR,ES, Veľkosť prípoja [palce]: 1, Typ prípoja: G, Dĺžka vložky [mm]: 500, Napájacie napätie [V] DC: 14 - 30

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.02 Kg
Hmotnosť bez obalu 6.02 Kg
Volume 0.2 Liter
EAN 5702428448581

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Dá sa vykonávať servis Liq. level switch spare parts
Dĺžka vložky [mm] 500 mm
Dĺžka vložky [palce] 19.7 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP67
Konštrukcia Koaxiálna verzia
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. odporové zaťaženie [Ohm] 500
Max. Pracovný tlak [bar] 100 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 1450 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Napájacie napätie [V] DC [Max.] 30 V
Napájacie napätie [V] DC [Min] 14 V
Osvedčenie CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis výrobku Snímač hladiny kvapaliny
Product Name Description Snímač hladiny kvapaliny
Produktová skupina Sensors
Príkon [W] 0.7 W
Príslušenstvo k výrobku Liq. level switch accessories
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Teplotný rozsah [°C] [max.] 100 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100
Typ prípoja G
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prípoja [palce] 1
Výstupný signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupný signál [mA] [Min] 4 mA
Zahrnuté súčasti HMI s jazykom EN,DE,FR,ES

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality