Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV), EKC 202B

084B8622

Funkcia: 3 výstupy, 2 teplotné snímače, digitálny vstup, Napájacie napätie [V] AC: 230, Typ komunikácie: Voliteľný typ komunikácie MODBUS; Voliteľná komunikácia LON,, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 30

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.187 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.171 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428089234

 

China RoHS compliance Out of scope
Displej vpredu ÁNO
Dá sa vykonávať servis Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia 3 výstupy, 2 teplotné snímače, digitálny vstup
Identický produkt 084B8522
In scope of WEEE Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. počet kompresorov 1 pc
Max. počet odparovačov 1 pc
Množstvo po formátoch balenia 30 pc
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Oblasť použitia Regulácia chladenia
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Produktová skupina Evaporator and room control
Príkon [VA] 2 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Tepl. podpora snímača NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202B
Typ komunikácie Voliteľná komunikácia LON,
Voliteľný typ komunikácie MODBUS
Typ regulátora Chladenie Regulátor (Teplota)
UK RoHS compliance Out of scope
Ďalšie informácie bez pripojovacích konektorov

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality