Ovládač suchého chladiča, AK-PC 420

084B8008

Funkcia: Regulácia výkonu Suchý chladič, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: Voliteľný typ komunikácie MODBUS; Voliteľná komunikácia LON, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.545 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.44 Kilogram
Volume 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

China RoHS compliance Out of scope
Displej vpredu Nie
Displej – možnosť EKA 163B
EKA 164B
Dodatočné vstupy alarmu max. 3 pc
Dá sa vykonávať servis Nie
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia Regulácia výkonu Suchý chladič
Konektory I/O max. 30 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. počet ventilátorov 6 pc
Množstvo po formátoch balenia 10 pc
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Oblasť použitia Regulácia výkonu
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Ovládač suchého chladiča
Produktová skupina Compressor/condenser control
Príkon [VA] 8 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Regulácia kapacity ventilátora Krok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátora P/PI
Typ AK-PC 420
Typ komunikácie Voliteľná komunikácia LON
Voliteľný typ komunikácie MODBUS
Typ regulácie kondenzátora Tlak/Teplota
Typ regulátora Regulátor kondenzácie
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku Monitorovanie chýb kondenzátora
Vrátane externej komunikácie
Tlak plavákového kondenzátora
Funkcia obnovenia tepla
Ovládanie čerpadla
Trojcestný regulačný ventil

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality