Regulátor kapacity, AK-PC 530

084B8007

Funkcia: 1 Sanie a 1 Kondenzátor, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: LON; ETHER, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Existuje novšia verzia tohto produktu. Odporúčaná náhrada Danfoss.
Náhrada

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.576 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.44 Kilogram
Volume 1.967 Liter
EAN 5702428081153

 

Displej vpredu Nie
Displej – možnosť EKA 163B,
EKA 165
EKA 164B,
Dodatočné vstupy alarmu max. 5 pc
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkcia 1 Sanie a 1 Kondenzátor
Konektory I/O max. 33 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. počet bezp. signálov komp. 1 pc
Max. počet kompresorov 8 pc
Max. počet ventilátorov 8 pc
Množstvo po formátoch balenia 10 pc
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Oblasť použitia Regulácia výkonu
Osvedčenie C-TICK
CE
EAC
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Regulátor kapacity
Produktová skupina Compressor/condenser control
Príkon [VA] 8 VA
Príslušenstvo k výrobku Electron. control accessories
Regulácia kapacity ventilátora Krok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátora P/PI
Režim regulácie výkonu NZ
Režim výkonu kompresora Krok
Typ AK-PC 530
Typ komunikácie ETHER
LON
Typ regulácie kondenzátora Tlak/Teplota
Typ regulátora Regulátor kapacity
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti výrobku Tlak plavákového kondenzátora
Funkcia obnovenia tepla
Zastavenie v noci
Optimalizácia P0
Drážka na zasunutie
Vstup regulácie výkonu Tlak/Teplota
Ďalšie informácie Typic. verzia

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality