AMZ 113, 8.30 m³/h, Rp 3/4

082G5419

AMZ 113 ZAP./VYP. 3-cest. vnút. záv. 230V DN20

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.501 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.416 Kg
Volume 3.896 Liter
EAN 5710104080062

 

Alt. médium Cirkulujúca voda
Alter. médium 2 Roztok glykolu do 50 %
Aplik. altern. VSP Zdroje slnečnej energie
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 113 ZAP./VYP. 3-cest. vnút. záv. 230V DN20
Dimenzia prípoja Rp 3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hodnoty Kvs [m³/h] 8.3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál gule ventilu CW 614 N UNI EN 12164
Materiál telesa ventilu CW 617 N UNI EN 12165
Materiál vretena ventilu CW 614 N UNI EN 12164
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia voľné
Poloha vretena Žiadny
Použitie Centrálne vykurovanie domácností a komerčných priestorov
Počet otvorov 3
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] 10 N-m
Priemer [mm] 20 mm
Produktová skupina Motorized control valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5419
Teplota média [°C] [max.] 110 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AMZ 113
Typy pripojenia vnútorný závit
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] 6 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] 6 bar

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality